Гайка за винт от iglidur® E7 - за високи скорости при ниски натоварванияНашата гайка за винт, изработена от високоефективния полимер iglidur® E7, предлага добри спецификации за потискане на вибрациите и добри коефициенти на триене при ниски натоварвания. Благодарение на способността си да потиска вибрациите, е възможна скорост до 1 200 об./мин. Други предимства включват
► висока скорост до 1 200 об/мин при ниски натоварвания до 200 N
► шумоизолиране
► работна температура до +60°C горна дългосрочна работна температура
► допустимо постоянно повърхностно налягане при стъпки на типове резба 0 - 0,5 MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Всички наши гайки за винт са изработени от износоустойчиви високопроизводителни полимери от серията iglidur®. Предлагат се седем различни стандартни материала за различни цели: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150°C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, iglidur E7 - за високи скорости с ниски натоварвания, iglidur R - потискане на вибрациите, iglidur J200 - най-добрият съответстващ компонент за алуминий и iglidur W300 - за приложения с високо натоварване.
Това Ви дава следните предимства според материалите:
► 100% без смазване и без нужда от поддръжка
► Здрави и здрави в неблагоприятни среди
► Устойчиви на химикали и без мухъл
► Тих ход без вибрации
► Без PTFE
► Съответствие с FDA чрез A180
► Издържат на големи натоварвания
► Дългосрочна употреба при температури от -20°C до +150°C
Основният материал е допълнително подсилен с технически влакна или пълнители. Твърдите смазочни вещества са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери в материала. Това е достатъчно, за да смазва достатъчно непосредствената околност и да намали триене в системата. Тези добавки значително стабилизират гайките за винт срещу износване.
В допълнение към големия избор от стандартни материали за технологията на ходовия винт, igus предлага и широка гама от опции за самата геометрия на гайката за винт:
Цилиндрични Гайки за винтЦилиндрични Гайки за винт с площ за гаечен ключФланцови Гайки за винтФланцови Гайки за винт с площ за гаечен ключГеометрия на гайка за винт за тежко натоварванеЦилиндрични инжекционно формовани Гайки за винтФланцови инжекционно формовани Гайки за винт