Винт с многоходова резба dryspin от винтова технология dryspin
Винтовете са машинни елементи, които се използват за преобразуване на ротационно движение в линейно движение.
Винтовете с многоходова резба са част от нашата гама dryspin, която е специално проектирана за бързи и ефективни приложения. Тук можете да намерите размери на тип резба от DS4x2.4 до DS18x100.
Технологията на винтовете dryspin е проектирана и патентована през 2015 г. от екипа за разработка на винтове drylin. Особено внимание беше обърнато на увеличаването на експлоатационния живот и подобряването на ефективността. Продуктовото портфолио на dryspin включва високопрецизни винтове с многоходова резба, изработени от неръждаема стомана или алуминий (по запитване), които се предлагат със стъпки от 2,4 mm до 100 mm. Геометрията на резбата с голям наклон е разширение на конвенционалните технологии за резби като метричната и трапецовидната резба с множество предимства.
Стандартният материал на винтовете dryspin е неръждаема стомана AISI 304. Така той е 100% устойчив на корозия и износване. Винтовете са налични и в алуминиев вариант. Поддържащите винтове, предлагани от igus, обикновено са валцовани винтове. Предимствата на този производствен процес (добро качество на повърхността и ценово изгодно производство) са идеално подходящи за гайките за винт без смазване, изработени от трибологично оптимизирани полимери.
Предимства на винт с многоходова резба dryspin:
► 100% без нужда от поддръжка работа на сухо
► По-дълъг експлоатационен живот поради асиметрия
► По-голяма ефективност в сравнение с конвенционалните трапецовидни резби
► Безшумна работа без вибрации
► Нечувствителна към прах и замърсявания
► 100% устойчиви на корозия
► Не самозаключващ се
► Бързо време за доставка
Други геометрии на резбата в продуктовата гама включват:
трапецовидна резба (DIN 103)
метрична резба (DIN13)
ACME резба (ANSI B1.5 2C)