Гайка за винт от iglidur® A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленостНашата гайка за винт е изработена от високоефективния полимер iglidur® A180, който е съответстващ на изискванията за FDA и е подходящ за приложения с ниски до средни натоварвания в пряка среда или контакт с храни или лекарства, както и с влага. Други предимства включват:
► съответстващ на изискванията за FDA - за контакт с храни
► съответства на Регламент (ЕС) № 10/2011
► Диапазон на приложение до +90°C горна дългосрочна температура на приложение
► Допустимо постоянно повърхностно налягане при стъпката на типа резба 0 - 3,5 MPa
Всички наши гайки за винт са изработени от износоустойчивия iglidur® високопроизводителен полимер. Това ви дава следните предимства:
► 100% без нужда от смазване и поддръжка
► Здрав и устойчив при неблагоприятни условия
► Устойчив на химикали и плесен
► Тихо и без вибрации ход
► Без PTFE
► Съответства на FDA
► Устойчивост на големи натоварвания
► Дългосрочна работа в температурен диапазон от -20°C до +150°C
Основният материал е допълнително усилен с технически влакна или пълнители. Твърдите смазки са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери на материала. Това е достатъчно за достатъчно смазване на непосредствената околност и за намаляване на триенето в системата. Тези добавки стабилизират нашите гайки за винт определено за износоустойчивост.
Предлагат се 7 различни стандартни материала за различни приложения: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150 °C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, iglidur E7 - за високи скорости с ниско натоварване, iglidur R - потискане на вибрациите, iglidur J200 - най-добрият съответстващ компонент за алуминий и iglidur W300 - За приложения с високо натоварване.
В допълнение към големия избор от стандартни материали за технологията на ходовия винт, igus предлага и широка гама от опции за самата геометрия на гайката на ходовия винт:
Цилиндрични гайки за ходови винтовеЦилиндрични гайки за ходови винтове с площ за гаечен ключФланцови гайки за ходови винтовеФланцови гайки за ходови винтове с площ за гаечен ключГеометрия на гайка за ходови винтове за тежки натоварванияЦилиндрични инжекционно формовани гайки за ходови винтовеФланцови инжекционно формовани гайки за ходови винтове