Гайка за винт от iglidur® J350 - материал за високи температури за температури до +150°CНашата гайка за винт от високопроизводителния полимер iglidur® J350 позволява приложението при постоянно средна до висока околна температура. Идеалната дългосрочна температура на приложение трябва да бъде между +60 и +150°C, за да се получи максимална производителност на материала.
Допълнителни предимства:
► Размерно стабилен, дори при високи температури
► Отговаря на EN 45545 HL3, R24
► Идеално подходящ за железопътната индустрия
► Добър коефициент на триене при средни натоварвания
► Температура на работа до +150°C горна дългосрочна температура на приложение
► Допустимо статично повърхностно налягане в резбата 0 – 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Всички наши гайки за ходов винт са изработени от износоустойчиви iglidur® високопроизводителни полимери.Налични са 7 различни стандартни материала за различни приложения: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150°C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-фармацевтичната промишленост, iglidur E7 - за високи скорости при ниски натоварвания, iglidur R - за вибрации и потискане на вибрациите, iglidur J200 - най-добрият партньор за алуминий и iglidur W300 - за приложения с високо натоварване.
В зависимост от материала, това ви носи следните предимства:
► 100% без нужда от смазване и поддръжка
► Издръжливи и здрави в неблагоприятна среда
► Химически устойчиви и негодни за образуване на мухъл
► Тихи и без вибрации
► Без PTFE
► Отговарят на FDA A180
► Устойчиви на голямо натоварване
► Дългосрочна употреба в температурен диапазон от -20 °C до +150 °C
Основният материал е допълнително подсилен с технически влакна или пълнители. Твърдите смазващи вещества са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери в материала. Това е достатъчно, за да смазва достатъчно непосредствената околност и да намали триене в системата. Тези добавки стабилизират нашите гайки за винт, за да бъдат износоустойчиви.
В допълнение към голямото разнообразие от стандартни материали за технологията на винтовете, igus също така предлага широка гама от опции за геометрията на самата Гайка за винт:
Цилиндрични Гайки за винтЦилиндрични Гайки за винт с площ за гаечен ключГайки за винт с ФланецГайки за винт с Фланец и площ за гаечен ключГеометрия на Гайки за винт за тежко натоварванеЦилиндрични формовани Гайки за винтФормовани Гайки за винт с Фланец