Гайка за винт от iglidur® A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата промишленост
Нашата гайка за винт е изработена от високопроизводителния полимер iglidur® A180, който е съответстващ на изискванията за FDA и е подходящ за приложения с ниски до средни натоварвания, които включват директен контакт с храни, лекарства и влага. Допълнителни предимства са:
► съответстващ на изискванията за FDA - подходящ за контакт с храни
► Съответстващ на Регламент (ЕС) № 10/2011
► приложими за дългосрочни температури до +90°C
► Допустимо постоянно повърхностно налягане при стъпките на типа резба 0MPa до 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Всички наши гайки за винт са изработени от износоустойчиви високопроизводителни полимери iglidur®.Предлагаме седем стандартни материала за различни приложения: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150°C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия, iglidur E7 - за високи скорости при ниски натоварвания, iglidur R - потискане на вибрациите, iglidur J200 - най-добрият съответстващ компонент за алуминий, и iglidur W300 - За приложения с високо натоварване.
В зависимост от материала, това ви дава следните предимства:
► 100% без нужда от смазване и поддръжка
► Издръжлива и здрава в неблагоприятни среди
► Устойчива на химикали и без наличие на мухъл
► Тих ход без вибрации
► Без PTFE
► Продуктът A180 отговаря на изискванията на FDA
► Устойчивост на големи натоварвания
► Дългосрочна експлоатация при температури от -20°C до +150°C
Основният материал е допълнително подсилен с технически влакна или пълнители. Твърдите смазочни вещества са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери в материала. Това е достатъчно, за да смазва достатъчно непосредствената околност и да намали триене в системата. Тези добавки значително стабилизират гайките за винт износоустойчиви.
Освен голям избор от стандартни материали за Винт, igus предлага и широка гама от възможности за самата геометрия на гайката за винт:
Гайки за винт с цилиндрична формаГайки за винт с цилиндрична форма и площ за гаечен ключГайки за винт с фланецГайки за винт с фланец и площ за гаечен ключГайки за винт за тежко натоварванеФормовани цилиндрични гайки за винтФормовани гайки за винт с фланец