Трапецовидна резба от технологията за шпиндели dryspin
Шпинделите с резба са машинни елементи, които се използват за преобразуване на ротационно движение в линейно движение.
Трапецовидните ходови винтове и Гайки за винт от igus са базирани на принципа на линейната технология без смазване. Спецификациите и формите на технологията на винта dryspin, съобразени с полимерната гайка и трапецовидния винт, гарантират още по-дълъг експлоатационен живот и ефективност.
Предимства на водещите винтове с трапецовидна резба dryspin:
► 100% работа на сухо без нужда от поддръжка
► Тиха и без вибрации работа
► Нечувствителност към прах и замърсявания
► 100% устойчиви на корозия
► Високи нива на ефективност
► Ценово изгоден покупка
► Бързи срокове за доставка
Напречното сечение на трапецовидната резба съответства на равнобедрен трапец с ъгъл 15°. Ъгълът на резбата е 30°. В сравнение със стандартната резба, трапецовидната резба има по-голям диаметър и по-голяма стъпка. Ъгълът на стъпката е по-малък от арктангенса за трапецовидни винтове с единичен старт. Така е осигурено самозаключващ се. Двустартовите винтове, от друга страна, не са самозаключващи се.