вретено dryspin трапецовидна резба съгласно DIN 103 7e от стомана C15 | Дясна резба
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
Външен диаметър: 8-50 mm
Стъпка: 1,5-8 mm
единичен старт
Материал: C15 стомана AISI 1015
Насока на резбата: дясна
самозаключващ се
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X2-01-R
TR10X2
Предимства на трапецовидната резба:
100% работа на сухо, без нужда от поддръжка
Тиха работа с потискане на вибрациите
Устойчивост на прах и замърсяване
100% устойчиви на корозия
Висока ефективност
Ценово изгоден за закупуване
Бързи срокове за доставка
Трапецовидният резбован профил е равнобедрен трапец с ъгъл 15°. Ъгълът на наклона е 30°. Трапецовидният ходов винт има по-голям диаметър и по-голяма стъпка от стандартните резби. Ъгълът на стъпката е по-малък от арктангенса за трапецовидни пръчки със единичен старт. Така е осигурено самозаключващ се. Двустартовите винтове, от друга страна, не са самозаключващи се.