Гайка за винт от iglidur® J200 - Най-добрият партньор за алуминиеви винтове Нашата гайка за винт, изработена от високопроизводствения полимер iglidur® J200, се характеризира с нисък коефициент на триене и минимално износване, особено при твърдо анодизирани алуминиеви винтове. Други предимства включват:
► Най-добрата комбинация с алуминиеви ходови винтове
► Ниски стойности на износване - дълъг експлоатационен живот
► За ниски до средни натоварвания
► Работна температура до +90°C горна дългосрочна работна температура
► Допустимо постоянно повърхностно налягане при стъпката на типа резба 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Всички наши гайки за винт са изработени от износоустойчивия iglidur® високопроизводителен полимер.Налични са седем различни стандартни материала за различни цели: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150°C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-фармацевтичната промишленост, iglidur E7 - за високи скорости с ниски натоварвания, iglidur R - за потискане на трептения и вибрации, iglidur J200 - най-добрият компонент за алуминий и iglidur W300 - за приложения с високо натоварване.
В зависимост от материала, това ви дава следните предимства:
► 100% без смазване и без нужда от поддръжка
► Издръжлив и здрав в неблагоприятни среди
► Устойчив на химикали и без следи от мухъл
► Тих и без вибрации ход
► Без PTFE
► Отговаря на изискванията за хигиена на FDA чрез A180
► Издържа на големи натоварвания
► Дългосрочна употреба в температурни диапазони от -20°C до +150°C
Основният материал е допълнително подсилен с технически влакна или пълнители. Твърдите смазочни вещества са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери в материала. Това е достатъчно, за да смазва достатъчно непосредствената околност и да намали триене в системата. Тези добавки значително стабилизират износоустойчивостта на нашите гайки за винт.
В допълнение към големия избор от стандартни материали за Винт, igus предлага и широка гама от опции за самата геометрия на Гайка за винт:
Цилиндрични Гайки за винтЦилиндрични Гайки за винт с площ за гаечен ключФланцови Гайки за винтФланцови Гайки за винт с площ за гаечен ключГеометрия на Гайка за винт за тежки натоварванияЦилиндрични инжекционно формовани Гайки за винтФланцови инжекционно формовани Гайки за винт