igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Материал: iglide J350
- Насока на резбата: дясна резба
- Тип резба: Трапецовидна резба
- Тип: стандартен
- Цилиндрична гайка за винт с фланец
- Многостартов
igus-icon-lieferzeit-dotJ350FRM-1315TR6X2P1
13
15
25
TR6X2P1
Гайка за винт от iglidur J350 - високотемпературен материал за температури до +150°C
Нашата гайка за винт, изработена от високопроизводителния полимер iglidur J350, позволява прилагане при постоянно средна до висока околна температура. Дългосрочната температура на приложение трябва да бъде между +60 и +150°C, за да се постигне максимална ефективност на материала.
Други предимства включват: