Водещи винтове с трапецовидна резба от технологията dryspin
Водещите винтове са машинни елементи, използвани за преобразуване на ротационно движение в линейно.
Трапецовидните ходови винтове и Гайки за винт от igus са базирани на принципа на линейната технология без смазване. Спецификациите и формите на технологията на винта dryspin, съобразени с полимерната гайка и трапецовидния винт, гарантират още по-дълъг експлоатационен живот и ефективност.
Предимства на трапецовидните ходови винтове dryspin:
► 100% работа на сухо без нужда от поддръжка
► Безшумна и безвибрационна работа
► Устойчиви на прах и мръсотия
► 100% устойчиви на корозия
► Висока ефективност
► Ценово изгодна покупка
► Бързи срокове за доставка
Трапецовидната резба е с напречно сечение на равнобедрен трапец под ъгъл 15°. Ъгълът на резбата е 30°. В сравнение със стандартната резба, трапецовидната резба има по-голям диаметър и по-голяма стъпка. Ъгълът на стъпката е по-малък от арктангенса за трапецовидни винтове с единичен старт. Така е осигурено самозаключващ се. Двустартовите винтове, от друга страна, не са самозаключващи се.