Шпинделови двигатели на винтовата технология dryspinШпинделовите двигатели са машинни елементи, използвани за преобразуване на ротационно движение в линейно. Трапецовидните ходови винтове и Гайки за винт от igus са базирани на принципа на линейната технология без смазване. Спецификациите и геометрията на технологията на винтовете dryspin, които са съобразени с полимерната гайка и трапецовидния винт, гарантират по-дълъг експлоатационен живот и ефективност. В стандартнaтa гама за задвижващи винтове ще намерите резби с размери от TR08x1.5 до TR12x6P3.
Подходящи са за нашите стъпкови мотори с винтова шпиндел drylin® E.Конструкция и сглобяване на мотори с винтова двойка - основни положенияПовече информация за конструкцията и сглобяването на мотори с винтова двойка ще намерите тук.Предимства на трапецовидните ходови винтове drylin:► 100% работа на сухо без нужда от поддръжка
► Безшумна и безвибрационна работа
► Устойчиви на прах и мръсотия
► 100% устойчиви на корозия
► Висока ефективност
► Ценово изгодна покупка
► Бързи срокове за доставка
Трапецовидната резба е с напречно сечение на равнобедрен трапец под ъгъл 15°. Ъгълът между фланците е 30°. Трапецовидният ходов винт има по-голям диаметър и по-голяма стъпка от стандартните резби. Ъгълът на стъпката е по-малък от арктангенса за едностартни трапецовидни винтове. Така се получава самозаключване. Двувходовите ходови винтове, от друга страна, са само фиксирани.