EC.B - интелигентна система за наблюдение на състоянието за откриване на повреди в e-chains | За Ход до 35 m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
1 от 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image

Предимства на мониторинга на счупване с един поглед:

► Просто събиране на данни за машината

► Незабавно открива грешки в движението и скъсване на веригата

► Предотвратява скъпи разходи за ремонт

► Директно свързване към системата за управление на машината

Този продукт igus smart plastics за детекция на счупване се състои от следните компоненти:

  • EC.B сензорна кутия вкл. полимерно въже без еластичност
  • Сглобяване и свързващи кабели
  • Модул за оценка i.Sense
  • Свързване без потенциал към PLC
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0
E4.32 / H4.32
15
Подвижен край
10
150