Ново
igus-icon-lupe
- Тестван за PFAS, съдържа PTFE
- Издържа до 4 пъти по-дълго от IC-01 при линейно къс ход
- Безвреден за храните според FDA и EU 10/2011
- Елиминира необходимостта от допълнително смазване благодарение на вградените твърди смазки
- Увеличава експлоатационния живот на вашето приложение
- 480 h тест със солена мъгла съгласно DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-05-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5