iglidur® IC-05PF, стоманени плочи с покритие, без PTFE

Ново
IC-05PF-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • Тестван за PFAS, не съдържа PTFE
  • Издържа до 4 пъти по-дълго от IC-01 при линейно къс ход
  • Безопасност за храните в съответствие с FDA и EU10/2011
  • Елиминира необходимостта от допълнително смазване благодарение на вградените твърди смазки
  • Увеличава експлоатационния живот на вашето приложение 480 ч в тест със солен спрей по DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-05PF-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5