- Износоустойчив, лесно откриваем и безопасен за хранителни продукти в съответствие с FDA и Регламент (ЕС) № 10/2011
- Автоклавируем, устойчив на хидролиза и температуроустойчив до 180 °C
- Съвместим с високотемпературни 3D принтери
Change Language :
Синият филамент за 3D принтиране iglidur A350 е разработен специално за хранителната и опаковъчната промишленост и съчетава съответствие с изискванията за хранителни продукти (съгласно FDA и EU 10/2011) с изключителна температурна устойчивост до 180 °C. Този износоустойчив, високотемпературен материал е забавящ горенето (в съответствие с UL94-V0 и авиационните спецификации на FAA) и може да бъде стерилизиран с гореща пара. Поради високата температура на обработка от 340–360 °C и необходимата температура на обема на нанасяне от най-малко 160 °C, е необходим 3D принтер с висока температура за обработка. Влакното е силно чувствително към влага и трябва да се съхранява в сух контейнер и редовно да се изсушава активно. iglidur A350 също се предлага като материал за шприцоване и полуфабрикат.
Кога е по-подходящо друго материал?
Якост на огъване (разпечатана плоска): според ISO 178
Параметри на теста: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; натоварване: 10 N