Лагерите iglidur® PRT са готови за монтаж за работа без употребата на смазочни вещества. Дизайнът не се базира на рециркулиращи компоненти, а на без нужда от поддръжка хлъзгащи елементи. Те са изработени от трибологично оптимизирани материали от iglidur® в съчетание с пръстени от лек твърдо анодизиран алуминий.
PRT-04 с ръчно застопоряване е част от модулната система на серията PRT-04. Алуминиевият захватен блок може да бъде прикрепен към всяка точка на външния пръстен. PRT ротационният пръстен може да се захване бързо и лесно и да се предотврати въртенето му.
· Максималният въртящ момент на затягане на винтовете от 1Nm позволява задържащ момент до 10Nm
· Лесно и бързо затегнете въртящия пръстен
· Определени позициониращи точки всеки 90°
· Плъзгащи елементи от iglidur® J за универсално ползване
· Част от обширната модулна система
Плъзгащите елементи от iglidur® J са изключителни универсални. Те се характеризират с нисък коефициент на триене при работа на без смазочни вещества. Този материал също така има ниска абсорбция на влага и предлага добра химическа устойчивост.
Вижте преглед на нашия уебсайт или в каталога или разгледайте нашия онлайн семинар за модулната система PRT-04.
Следната илюстрация показва PRT_04_20_ART_HK