- Дистанционно освобождаване с регулируем жилавен кабел с дължина 5 m
- Лесно разхлабване на ръка
- Определени позициониращи точки всеки 90°
- Компактен, лек тип
- Част от модулната система на серията PRT-04
Change Language :
Лагерите iglidur® PRT са готови за монтаж за работа без употребата на смазочни вещества. Конструкцията не се основава на метални ролки или сачми, а на плъзгащи се елементи, които не се нуждаят от поддръжка. Те са изработени от трибологично оптимизирани материали от iglidur® в съчетание с пръстени от лек твърдо анодизиран алуминий.
Системата за заключване PRT-04 позволява прецизно регулиране на опорно-въртящия лагер, дори при високи натоварвания. С дистанционното управление, заключващият щифт може да се освободи на разстояние до пет метра. Това го прави идеален за приложения, където са необходими повишени изисквания за ергономичност и безопасност или оперативното пространство е трудно достъпно.
Плъзгащите се елементи, изработени от iglidur® J, са най-добрите ни универсални елементи. Те се характеризират с нисък коефициент на триене при работа на без смазочни вещества. Освен това този материал има ниска абсорбция на влага и впечатлява с добрата си химическа устойчивост.