- Износоустойчиви и забавящи горенето съгласно UL94-V0 и DIN EN 45545
- Устойчиви на температура до 170 °C
- Подходящо за обработка с 3D принтери за висока температура
Change Language :
iglidur RW370 е устойчив на абразия високотемпературен tribofilament, разработен специално за използване в железопътни превозни средства. Той е забавящ горенето съгласно UL94-V0 и отговаря на изискванията на EN 45545. Предлага непрекъсната температурна устойчивост от 170 °C, което го прави основният препоръчителен материал за приложения с висока температура. Поради високата си температура на обработка от 350–360 °C и необходимата температура на изграждане от поне 160 °C е необходим високотемпературен 3D принтер. Влакното е силно чувствително към влага и трябва да се съхранява в контейнер с влагоабсорбатор и редовно да се изсушава активно. iglidur RW370 се предлага също като инжекционно формован материал и като полуготов продукт.
Кога е по-подходящо друго материал?
Якост на огъване (разпечатана плоска): според ISO 178