Софтуер igus® Robot Control (iRC) за гантри и делта роботи

RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
1 от 3
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image

Информация за продукта

  • Разнообразни автоматизационни задачи с просто програмно осигуряване
  • За портали и делта роботи
  • Лесен монтаж на софтуера за Windows 10
  • Използване с компютър или таблет
  • Седем дигитални входа/изхода, CRI интерфейс, ModbusTCP/IP за връзка с главни системи за управление, например Siemens или Beckhoff
  • 10 m дължина на кабела


Можете да намерите всички необходими документи сред линковете за изтегляне по-долу.

ТЕСТ ПРЕДИ ИНВЕСТИРАНЕ - Тествайте системата за управление на робота, преди да я купите чрез 
софтуера igus® Robot Control 

igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0
Delta or gantry robot
Вариант с монтаж на DIN-релса