igus-icon-lupe
- Специално модифициран полиамид 6
- IP54 едно-частово, разглобяемо съединение
- Самозагасващ се
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ И КАДМИЙ Изключителна устойчивост на удар Температурен диапазон: от -40°C до +105°C; краткосрочно: +160°C
- Характеристика: Тръбата може да бъде сглобена и чрез натискане на тръбата в предварително сглобения фитинг.
- Доставка: фитингът за свързване се доставя отворен
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5