Полимерният ротационен модул PRM представлява пластмасов направляващ канал за, напр. малки измервателни и манипулационни машини. Ръководството е подходящо и за приложения с камери. Не изисква плъзгащи се контакти и е устойчив на корозия. Препоръчва се Сглобяване на пода.
Технически данни:
- Макс. ъгъл на завъртане: 360°
- Външен диаметър: от 200 мм до 500 мм
Наличност:
- E2i.10 серия e-chain (PRM200 + PRM300)
- e-chains серия E2i.15 (PRM400)
- e-chains серия E4.21 (PRM500)
Защо да купите пълен комплект?
Не е необходимо да губите много време в търсене на подходящата серия energy chain и съответните аксесоари. Предлагаме пълен комплект energy chain. Всички важни компоненти са внимателно подбрани и съчетани помежду си - от енергийни вериги и монтажни скоби до направляващи канали.