Нашата външна ос на въртене може да се използва индивидуално и гъвкаво. Външната ос на въртене robolink® D позволява работни движения по окръжност. Те също така често се наричат въртящи пръстени, ротационни делителни маси или ротационни маси и позволяват непрекъснато транспортиране до различни станции в една работна стъпка. Радиусът на действие на робота се увеличава, което прави роботите много по-гъвкави в приложението им. Оста на въртене се задвижва електромеханично от стъпков мотор чрез скоростна кутия с предавателно отношение 48:1. За тази ос има наличен адаптерен комплект за директна връзка с Universal Robots в UR Cap. Оста на въртене може да се използва за приложения с изискване за прецизност до 0,5° и натоварване до 100 [kg]. Този тип аксесоар има макс. скорост до 8 об/мин. Съответният софтуер е интегриран в UR Cap и може да се управлява съответно чрез софтуера на Universal Robot. Оста може да бъде поръчана с или без система за управление. За да управлявате оста в UR Cap, е необходим модул за управление DLE-UR-0002. Нашата външна ос се състои основно от оптимизирани по отношение на триенето полимери и позволява значителни спестявания на разходи. Те също така осигуряват дълъг експлоатационен живот и не изискват поддръжка.
- Гъвкаво използване на роботи вместо твърда кинематика
- Кинематика на робота: UR3, UR5, UR10, UR16 и e-серията
Примери за приложение
Типичните приложения за нашите външни оси са кръговите движения на детайла.
Система за управление на външни оси за лесно внедряване на автоматизация
UR модулът осигурява проста и интуитивна система за управление и програмиране на робота, улеснявайки автоматизацията. Директната интеграция на контролния шкаф с UR Cap осигурява лесно за свързване решение. Това позволява външната ос да се движи в софтуера UR CAP за много кратко време. В момента решението е възможно със следната кинематика на Universal Robots: UR3, UR5, UR10, UR16 и e-серията. Главна система за управление не е необходима.
Ако искате да използвате своя собствена (роботизирана) система за управление, това също не е проблем.
Алтернативно, също така е възможно да се управлява всяка ос индивидуално чрез система за управление. Например с нашата система за управление на мотора igus® D1 dryve. С тази архитектура на управление за всяка ос е необходимо една система за управление на мотора и допълнителна система за управление на мастера на всяка линейна ос, която контролира координацията на движението.
Системите за управление на двигателя не са част от продукта и могат да се поръчат като опция. igus в момента не предлага главна система за управление.
Опционални аксесоари
DLE-UR-0002
Ако не сте сигурни дали роботът е подходящ за вашето приложение, не се колебайте да се свържете с нас за демонстрация.