кабел chainflex® прав M12 x 1, CF.INI CF98

Модел за постепенно спиране от производство
MAT90410300 product image
igus-icon-lupe
  • За най-тежки приложения и особено малки радиуси до 4 x d
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT90410300
4 щифта
M12 cable socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-info

Тази част е спрян модел.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.