Модел за постепенно спиране от производство
igus-icon-lupe
- За най-тежки приложения и особено малки радиуси до 4 x d
- Външна обвивка от TPE
- Устойчив на охлаждащ агент
- Устойчив на хидролиза и микроби
- Без халогени
- Без силикон
- UV-устойчиви
- Без PVC
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3 щифт
M8 angled socket
M8 cable connector
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info
Тази част е спрян модел.
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.