igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- За приложения с високо натоварване
- Външна обвивка от TPE
- Устойчив на охлаждащ агент
- Гъвкави при ниски температури
- Устойчив на хидролиза и микроби
- Без халогени
- Без силикон
- UV-устойчиви
- Без PVC
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- CFRIP®
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9043716
3 щифт
M8 cable socket
open end
3
CF.INI-P3-M8-BG-3
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.