TPE BUS кабел | GigE, конектор A: метален Yamaichi RJ45, конектор B: Yamaichi RJ45 с назъбен винт

GIG9040002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Фактор на огъване 10xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040002
    (4x(2x0,15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Прави от двете страни
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.  Максимална дължина на предаване: 50 m * igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!