BUS кабел | USB 2.0, TPE, конектор A: USB 2.0 тип B, отворен край

USB9040020 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Коефициент на пойде - 12,5xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040020
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Прави от двете страни
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.  Максимална дължина на предаване: 5 m * igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!