igus-icon-lupe
- За приложения със средна натовареност
- PUR външна изолация
- Цялостен екран
- Устойчив на охлаждащ агент
- Устойчив на срязване
- Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
- До 4-годишна гаранция
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Прави от двете страни
2.5
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.
Максимална дължина на предаване: 3 m
* igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!