BUS кабел | USB 3.0, PVC, конектор A: USB 3.0 тип A, отворен край, дължина 7м

USB9640202 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• За приложения с енергийни вериги

• PVC външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Екранировка на двойки проводници и цялата обвивка

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• Гарантирани 10 милиона двойни хода

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640202
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Едностранно права запушалка за кабел
    7
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.  Максимална дължина на предаване: 3 m * igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!