PVC Фиброоптичен кабел | Стъклен оптичен проводник, конектор A: LC, конектор B: SC

LWL99230011 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: екструдирана под налягане смес от PVC 2. Оплетка: полимер 3. Пълнител: дампериращ елемент от арамиден материал с висока якост 4. Обвивка на влакното: материал LSZH ("Low smoke & zero halogen") 5. Подсилване: изключително гъвкава и висока опънна арамидна сплав 6. Влакно: Фиброоптичен кабел от стъкло
igus-icon-lupe
1 от 2
LWL99230011 product image
1. Външна обвивка: екструдирана под налягане смес от PVC 2. Оплетка: полимер 3. Пълнител: дампериращ елемент от арамиден материал с висока якост 4. Обвивка на влакното: материал LSZH ("Low smoke & zero halogen") 5. Подсилване: изключително гъвкава и висока опънна арамидна сплав 6. Влакно: Фиброоптичен кабел от стъкло
  • Кабел със стъклени влакна за гъвкави приложения
  • PVC външна обвивка
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Не е устойчив на масло
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitLWL99230011
50/125
Connector LC/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.