igus-icon-lupe
- Кабел от сплетени стъклени влакна за най-тежки приложения
- Външна обвивка от TPE
- Без халогени
- Без силикон
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- UV-устойчиви
- Без PVC
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitLWL9040093
50/125
Connector ST/Connector LC
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.