Фиброоптични кабели TPE | CFLG.LB, конектор SC (и в двата края)

LWL90428944 product image
igus-icon-lupe
  • Кабел от сплетени стъклени влакна за най-тежки приложения
  • Външна обвивка от TPE
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
Connector SC/Connector SC
11
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.