igus-icon-lupe
- За приложения с изключително тежки натоварвания
- Външна обвивка от TPE
- Устойчив на хидролиза и микроби
- Без силикон
- UV-устойчиви
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
BNC Connector/ BNC Connector
5.5
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.
Максимална дължина на предаване: 50 m
* igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!