TPE коаксиален кабел | CFKoax 75Ω

MAT90423400 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC Connector/BNC Socket
4.5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.  Максимална дължина на предаване: 50 m * igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!