Конфекционирани кабели Profibus, PVC, конектор A: Phoenix Contact M12, 5-пинов, щифтов, прав, конектор B: Phoenix Contact M12, 5-пинов, гнездо, ъглов

BUS9041013 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• За приложения с енергийни вериги

• PVC външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Цялостен екран

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• Гарантирани 10 милиона двойни хода

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041013
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.