Конфекционирани кабели Profibus, PVC, конектор A: Phoenix Contact SUB-D, 9-пинов, щифт, краен конектор 90°, конектор B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, прав щифт, OUT: M12 5-pin socket прав

BUS9041061 product image
igus-icon-lupe

• PROFIBUS

• За приложения с енергийни вериги

• PVC външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Цялостен екран

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• 10 милиона двойни хода, гарантирани

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041061
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.