Конфекционирани кабели Profinet, PVC, конектор A: M12 прав, 4-пинов, d-кодиран, конектор B: M12 прав, 4-пинов, d-кодиран, 5 m

BUS9041071 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Структура на звездна четворка
  • За приложения с кабеловодещи вериги
  • PVC външна обвивка
  • Цвят на външната обвивка жълто-зелен
  • Коефициент на огъване 12,5xd
  • Цялостен екран
  • маслоустойчив и забавящ горенето
  • Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitBUS9041071
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.