Конфекционирани Profibus кабели, PUR, конектор А: Phoenix Contact M12, 5-щифтов, щифт, прав, конектор B: Phoenix Contact M12, 5-щифтов, щифт, прав

BUS9041102 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • За приложения с кабеловодещи вериги
  • PUR външна изолация
  • Коефициент на огъване 12,5xd
  • Цялостен екран
  • Устойчив на срязване
  • Устойчивост на масло и забавящ горенето
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Без PVC и без халогени
  • Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitBUS9041102
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.