Конфекциониран Profinet кабели, PUR, конектор A: M12 прав, 4-щифтов, d-кодиран, конектор B: отворен край, 5 m

BUS9041173 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения със средна натовареност
  • PUR външна изолация
  • Цялостен екран
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на срязване
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • До 4-годишна гаранция
igus-icon-lieferzeitBUS9041173
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.