Конфекциониран Profibus кабели, TPE, конектор A: Phoenix Contact M12, 5-пинов, щифт, ъглов съединител B: Phoenix Contact M12, 5-пинов, щифт, ъглов съединител

BUS9041209 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Фактор на огъване 10xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041209
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.