Конфекционирани кабели Profibus, TPE, конектор A: Phoenix Contact SUB-D, 9-пинов, гнездо/щифт, прав, под ъгъл на 90°, конектор B: Phoenix Contact IN: M12 5-пинов, прав щифт, OUT: M12 5-пинов прав гнездо

BUS9041251 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Фактор на огъване 10xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041251
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.