Конфекционирани кабели CAT5e, TPE, конектор A: Yamaichi RJ45 в съединителна гайка на M23 Hummel, конектор B: Yamaichi RJ45 в съединителна гайка на M23 Hummel, свързване на пиновете: кръстосано

CAT9040160 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Фактор на огъване 10xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040160
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.