Конфекционирани CAT6 кабели, TPE, конектор A: Telegärtner M12 x-coded, конектор B: свободен край

CAT9040760 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Без вътрешна изолация
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Коефициент на пойде - 12,5xd
• Екранировка на двойки проводници и цялата обвивка
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040760
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.