Конфекционирани Profinet кабели, iguPUR, конектор A: Telegärtner RJ45 метален, конектор B: Telegärtner M12 x-coded

CAT9261006 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Структура със звезден квадрант

• За приложения с енергийни вериги

• Външна обвивка iguPur

• Цвят на външната обвивка жълто-зелен

• Фактор на огъване 15xd

• Цялостен екран

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• 5 милиона двойни хода с гаранция

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.