Конфекционирани кабели CAT5e, PVC маслостойки, конектор A: Yamaichi RJ45 метал, конектор B: Yamaichi RJ45 метал, назначение на щифтове: crossover

CAT9340080 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• За приложения с енергийни вериги

• PVC външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Цялостен екран

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• 10 милиона двойни хода гарантирани

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340080
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.