Конфекциониран CAT5e кабели, PVC, устойчиви на масло, конектор A: Yamaichi RJ45 в M23 Hummel корпус съединителна гайка, конектор B: Yamaichi RJ45 в M23 Hummel конектор корпус, щифт разпределение право

CAT9340180 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• За приложения с енергийни вериги

• PVC външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Цялостен екран

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• Гарантирани 10 милиона двойни хода

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340180
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.