Конфекционирани кабели CAT6A, PVC, конектор A: Telegärtner RJ45 метал, конектор B: Phoenix Contact M12 x-кодиран

CAT9341005 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • За приложения с кабеловодещи вериги
  • PVC външна обвивка
  • Коефициент на огъване 12,5xd
  • Екраниране на двойка
  • маслоустойчив и забавящ горенето
  • Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitCAT9341005
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.