Конфекционирани кабели CAT5, PUR, конектор A: Harting Han 3A, конектор B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9411002 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения със средна натовареност
  • PUR външна изолация
  • Цялостен екран
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на срязване
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • До 4-годишна гаранция
igus-icon-lieferzeitCAT9411002
(4x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.