Конфекционирани кабели CAT5e, PUR, конектор A: Telegärtner RJ45 метал, конектор B: Telegärtner M12 x-кодиран

CAT9421006 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• За приложения с енергийни вериги

• PUR външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Цялостен екран

• Устойчив на срязване

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• Устойчивост на охлаждащи течности

• Без съдържание на PVC и халогени

• Гарантирани 10 милиона двойни хода

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9421006
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.