Конфекционирани кабели CAT6, PUR, конектор A: Harting RJ45 връзка с изолационно изместване, конектор B: Harting RJ45 връзка с изолационно изместване

CAT9431003 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• За приложения с енергийни вериги

• PUR външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Цялостен екран

• Устойчив на срязване

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• Устойчивост на охлаждащи течности

• Без съдържание на PVC и халогени

• Гарантирани 10 милиона двойни хода

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9431003
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.